16 #ifndef CPU_MIMXRT685SFVKB_cm33 53 #ifndef CPU_MIMXRT1021DAG5A
void imxsdk_gpio_handle_interrupt(GPIO_Type *base, port_number_t gpioPortNumber)
void GPIO4_Combined_0_15_IRQHandler(void)
void GPIO4_Combined_16_31_IRQHandler(void)
void GPIO1_Combined_16_31_IRQHandler(void)
void GPIO5_Combined_16_31_IRQHandler(void)
void GPIO2_Combined_0_15_IRQHandler(void)
void GPIO2_Combined_16_31_IRQHandler(void)
void GPIO3_Combined_0_15_IRQHandler(void)
void GPIO3_Combined_16_31_IRQHandler(void)
void GPIO1_Combined_0_15_IRQHandler(void)
enum port_number port_number_t
GPIO PORT NAMES.
void GPIO5_Combined_0_15_IRQHandler(void)