Client mode {#topic_6918aea5-b74f-435e-8d2d-31a7c80887d9}

Features

Sub features

88W8987

IW416

IW611/IW612

RW610/RW612

AW611

88W8801

802.11n - High throughput

2.4 GHz band operation supported channel bandwidth: 20 MHz

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11n - High throughput

2.4 GHz band supported channel bandwidth: 40 MHz

Y

Y

Y

N

Y

N

802.11n - High throughput

5 GHz band supported channel bandwidth: 20 MHz

Y

Y

Y

Y

Y

N

802.11n - High throughput

5 GHz band supported channel bandwidth: 40 MHz

Y

Y

Y

N

Y

N

802.11n - High throughput

Short/long guard interval (400 ns/800 ns)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11n - High throughput

Data rates up to 72 Mbit/s (MCS 0 to MCS 7)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11n - High throughput

Data rates up to 150 Mbit/s (MCS 0 to MCS 7)

Y

Y

Y

Y

Y

N

802.11n - High throughput

1 spatial stream (1x1)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11n - High throughput

HT protection mechanisms

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11n - High throughput

Aggregated MAC protocol data unit (AMPDU) TX and RX support

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11n - High throughput

Aggregated MAC service data unit (AMSDU) 4k TX and RX support

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11n - High throughput

TX MCS rate adaptation (BGN)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11n - High throughput

RX low density parity check (LDPC) 1x1 20 MHz and 40 MHz

Y

N

Y

N

Y

N

802.11n - High throughput

HT Beamformee (explicit)

Y

Y

Y

N

Y

N

802.11ac - Very high throughput

2.4 GHz band supported channel bandwidth: 20MHz

Y

N

Y

Y

Y

N

802.11ac - Very high throughput

5 GHz band supported channel bandwidth: 20 MHz

Y

N

Y

Y

Y

N

802.11ac - Very high throughput

5 GHz band supported channel bandwidth: 40 MHz

Y

N

Y

N

Y

N

802.11ac - Very high throughput

5 GHz band supported channel bandwidth: 80 MHz

Y

N

Y

N

Y

N

802.11ac - Very high throughput

Data rates up to 86.7 Mbps (MCS0 to MCS 8)

Y

N

Y

Y

Y

N

802.11ac - Very high throughput

Data rates up to 433.3 Mbps (MCS 0 to MCS 9) - 1x1

Y

N

Y

N

Y

N

802.11ac - Very high throughput

MU-MIMO Beamformee (Explicit and Implicit)

Y

N

Y

Y

Y

N

802.11ac - Very high throughput

RTS/CTS with BW signaling

N

N

N

N

N

N

802.11ac - Very high throughput

Operation mode notification

Y

N

Y

N

Y

N

802.11ac - Very high throughput

Backward compatibility with non-VHT devices

Y

N

Y

Y

Y

N

802.11ac - Very high throughput

TX VHT MCS rate adaptation

Y

N

Y

Y

Y

N

802.11ac - Very high throughput

Low density parity check (LDPC)

Y

N

Y

N

Y

N

802.11ax - High efficiency

2.4 GHz band supported channel bandwidth: 20MHz

N

N

Y

Y

Y

N

802.11ax - High efficiency

5 GHz band supported channel bandwidth: 20 MHz

N

N

Y

Y

Y

N

802.11ax - High efficiency

5 GHz band supported channel bandwidth: 40 MHz

N

N

Y

N

Y

N

802.11ax - High efficiency

5 GHz band supported channel bandwidths: 80 MHz

N

N

Y

N

Y

N

802.11ax - High efficiency

OFDMA (UL/DL, 106 RU)

N

N

Y

Y

Y

N

802.11ax - High efficiency

OFDMA (UL/DL, 484 RU)

N

N

Y

N

Y

N

802.11ax - High efficiency

1024 QAM

N

N

Y

N

Y

N

802.11ax - High efficiency

Target wake time (TWT)

N

N

Y

Y

Y

N

802.11ax - High efficiency

256 QAM modulation – MCS8 and MCS9

N

N

Y

Y

Y

N

802.11ax - High efficiency

1024 QAM modulation – MCS10 and MCS11, 2.4 GHz

N

N

Y

N

Y

N

802.11ax - High efficiency

1024 QAM modulation – MCS10 and MCS11, 5 GHz

N

N

Y

N

Y

N

802.11ax - High efficiency

DCM

N

N

Y

N

Y

N

802.11ax - High efficiency

DCM

N

N

Y

Y

Y

N

802.11ax - High efficiency

ER (extended range)

N

N

Y

Y

Y

N

802.11ax - High efficiency

SU Beamforming

N

N

Y

Y

Y

N

802.11ax - High efficiency

OMI (operating mode indication)

N

N

Y

Y

Y

N

802.11a/b/g features

802.11b/g data rates up to 54 Mbit/s

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11a/b/g features

802.11a data rates up to 54 Mbit/s

Y

Y

Y

Y

Y

N

802.11a/b/g features

TX rate adaptation (BG)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11a/b/g features

Fragmentation/defragmentation

N

N

N

Y

N

N

802.11a/b/g features

ERP protection, slot time, preamble

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11d

802.11d - Regulatory domain/operating class/country info

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11e QoS

EDCA [enhanced distributed channel access] / WMM (wireless multi-media)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11i security

Opensource WPA Supplicant Support

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11i security

WPA2-PSK AES | WPA Supplicant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11i security

WPA3-SAE (Simultaneous Authentication of Equals) | WPA Supplicant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11i security

WPA2+WPA3 PSK Mixed Mode (WPA3 Transition Mode) | WPA Supplicant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11i security

Wi-Fi Enhanced Open - OWE (Opportunistic Wireless Encryption) | WPA Supplicant

Y

Y

Y

Y

Y

N

802.11i security

802.1x EAP Authentication Methods | WPA Supplicant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11i security

WPA2-Enterprise Mixed Mode | WPA Supplicant

N

N

N

Y

N

N

802.11i security

WPA3-Enterprise (Suite-B) |National Security Algorithm (CSNA) | WPA Supplicant

Y

N

Y

Y

Y

N

802.11i security

802.11w - PMF (Protected Management Frames) | WPA Supplicant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11i security

Embedded Supplicant Support

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11i security

WPA2-PSK AES | Embedded Supplicant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11i security

WPA+WPA2 PSK Mixed Mode | Embedded Supplicant

N

N

N

Y

N

N

802.11i security

WPA3-SAE (Simultaneous Authentication of Equals) | Embedded Supplicant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11i security

802.11w - PMF (Protected Management Frames) | Embedded Supplicant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11i security

Wi-Fi Roaming

Y

Y

Y

Y

Y

N

802.11i security

WPA3 Enterprise

Y

Y

Y

Y

Y

N

Power save mode

Deep sleep

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Power save mode

IEEE power save

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Power save mode

Host sleep/WoWLAN (inband)

N

N

N

Y

N

N

Power save mode

Host sleep/WoWLAN (outband)

Y

Y

Y

N

Y

N

Power save mode

U-APSD

N

N

N

Y

N

N

802.11w - PMF (protected management frames)

PMF require and capable

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11w - PMF (protected management frames)

Unicast management frames - Encryption/decryption - using CCMP

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11w - PMF (protected management frames)

Broadcast management frames - Encryption/decryption - using BIP

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11w - PMF (protected management frames)

SA query request/response

Y

Y

Y

Y

Y

Y

802.11w - PMF (protected management frames)

PMF support using embedded supplicant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

DPP functionality

Wi-Fi easy connect[^3]

N

N

Y

Y

Y

N

General features

Embedded supplicant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

General features

Host sleep packet filtering

N

N

Y

Y

Y

N

General features

Host-based supplicant

Y

Y

Y

Y

Y

Y

General features

Embedded MLME

Y

Y

Y

Y

Y

Y

General features

EDMAC - EU adaptivity support (ETSI certification)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

General features

External coexistence

N

N

N

N

N

Y

General features

IPv6 NS offload

N

N

Y

Y

Y

Y

General features

FIPS

Y

Y

Y

Y

Y

N

General features

TKIP[^1]

N

N

N

N

Y

Y

General features

RF test mode

Y

Y

Y

Y

Y

Y

General features

802.11k

Y

Y

Y

Y

Y

N

General features

802.11v

Y

Y

Y

Y

Y

N

General features

DFS radar detection in peripheral mode (follow AP)

Y

Y

Y

Y

Y

N

General features

Embedded roaming based on RSSI threshold beacon loss

N

N

Y

Y

Y

N

General features

ARP offload

N

N

Y

Y

Y

N

General features

Cloud keep alive

Y

Y

Y

N

Y

N

General features

UNII-4 channel support

N

N

Y

Y

Y

N

General features

ClockSync using TSF

N

N

Y

N

Y

N

General features

Auto reconnect

Y

Y

N

N

N

N

General features

CSI (channel state information)

Y

N

Y

Y

Y

N

General features

Independent reset (in-band)[^3]

Y

Y

Y

Y

Y

N

General features

Independent reset (out-band)[^3]

Y

Y

Y

N

Y

N

General features

Wi-Fi agile multiband

N

N

Y

Y

Y

N

General features

Network co-processor (NCP) mode

N

N

N

Y[^4]

N

N

General features

802.11mc - WLS (Wi-Fi location service)

N

N

Y

N

Y

N

General features

802.11az

N

N

Y

N

Y

N

Parent topic:Wi-Fi radio

[^1] As per Wi-Fi specification, connecting in TKIP security in non 802.11n mode is allowed.

[^2] Support available in host-base supplicant.

[^3] Feature not enabled by default in the SDK. Refer to Feature enable and memory impact for the macro to enable the feature and the impact on the memory when enabling the feature.

[^4] Read more about NCP feature in 5.